関連製品
R40 ボールベアリングタイプギヤヘッド
R40 (ボールベアリング)
当社の R40 は、比較的小さなパッケージで高トルクの生成が要求されるアプリケーション向けに遊星配列で設計された金属ギヤヘッドです。その低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適です。遊星ギヤトレインの特性と共に、その独自のベアリングシステムにより、ラジアル荷重が大きいアプリケーションおいて優れた動力を提供します。
製品のハイライト
- 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- 3.56:1 ~ 753:1 の減速比
- 定格トルク 10 Nm
- コンパクト設計
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
- スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R40-2R-0-3.56 | R40-2R-0-5.6 | R40-2R-0-15.2 | R40-2R-0-24 | R40-2R-0-54.2 | R40-2R-0-85.3 | R40-2R-0-134 | R40-2R-0-193 | R40-2R-0-303 | R40-2R-0-478 | R40-2R-0-753 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
モータの直径 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
軸がた - 軸方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
軸がた - 半径方向 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
最大連続トルク (mNm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
重さ (g) | 245 | 245 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重さ (oz) | 8.64 | 8.64 | 10.05 | 10.05 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
レシオ | 3.56 | 5.6 | 15.2 | 24 | 54.2 | 85.3 | 134 | 193 | 303 | 478 | 753 |
効率 | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大スラスト荷重 (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
長さ (in) | 1.49 | 1.49 | 1.83 | 1.83 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
長さ (mm) | 38.3 | 38.3 | 46.8 | 46.8 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
ギヤステージ数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大圧入力 (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大圧入力 (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R40 Specification Page | SpecificationPage | ||
R40 drawing | 2DDrawing | ||
R40 3D drawing | 3DDrawing |