ドライバ
性能仕様 5V - 10A および 36 V - 12 A の DC およびブラシレス DC 向けドライバが利用可能です。ドライバに必要となるフィードバックは、ホールセンサまたはエンコーダです。ステッピングドライバは、12 V -45 V および 1.5A - 3A で利用可能です。
関連リンク
ドライバ
供給電圧 (VDC) | フィードバックタイプ | 相電流EDM-453.00 - 最大 (A) | 相電流EDM-453.01 - 最大 (A) | 仕様 | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | 12 to 45 | なし | 3 | 1.5 |
|