ドライバの選択方法

ステッピングモータドライバ

ステッピングモータ巻線

ユニポーラ/バイポーラ接続

ドライバタイプ

L/R は、電圧ドライバに相当し、チョッパードライバまたは PWM は電流供給源です。

電流および電圧定格

ドライバが供給できる電流の大きさ、さらに電源要件を定義します。

チョッパー周波数

チョッパー周波数は、モータコイルに電力が供給される周波数です。

追加オプション

ブーストオプション、スタンバイオプション、短絡保護、過熱防止

DC/DCブラシレスドライバ

電流および電圧定格

ドライバが供給できる電流の大きさ、さらに電源要件を定義します。

フィードバック

通常、インクリメンタルエンコーダ、TTL シングルエンド、または RS-422 ディファレンシャル

サーボコントロール

PWM 周波数範囲。

電流、速度、および位置モード

参照コマンド

CANopen、シリアルコマンド、アナログ入力

追加オプション

ブーストオプション、スタンバイオプション、短絡保護、過熱防止、フィードバック損失

ドライバ
 EDM 453 フル、ハーフ、マイクロステップモード向けステッピングモータドライバ回路

バイポーラチョッパードライバ、一相当たり 3A 、45V

LVD 小型・大型ブラシ付き/DCブラシレスモータ向けの高性能低電圧サーボドライバ

12-48 VDC、7A RMS 最大連続、12A RMS ピーク、CANopen インターフェース