EDM-453 ミニステップ駆動
EDM-453
EDM-453マイクロステッピングドライバは、高いシステム分解能、低ノイズ、およびスムーズな動きを実現させます。パワーステージは、低電気的時定数モータに適する設計となっており、高い動的性能を実現します。
製品のハイライト
- 1/2 から最小 1/64 マイクロステップの分解能切り替え
- 高い静的および動的角分解能
- スムーズな動作、低ノイズ
- 高トルク/高加速度出力向けのブーストモード
- 最適化熱管理向けのスタンバイモード
- チョッパーコントロールモードでは、リジェネレート/フリーホイールの選択が可能
- 最大 150 kHz のクロック周波数
- 入力はすべてオプトアイソレート
- 短絡保護および過熱防止
カスタマイズ可能
- Pleasecontactusformoreinformation
用途
- LabAutomation
- MicrosteppingApplications
- Positioning
- RoboticApplications
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | EDM-453 |
---|---|
フィードバックタイプ | なし |
周囲動作温度範囲 (°C) | 0 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | +32 to +122 |
ブースト/スタンバイ電流変動 | ±30% (最大電流まで) |
チョッパー周波数 (kHz) | 40 |
最大クロック周波数 (kHz) | 150 |
モータのペアリング | ステッピングモータ |
許容本体温度 (°C) | 70 |
許容本体温度 (°F) | 158 |
相電流EDM-453.00 - 最大 (A) | 3 |
相電流EDM-453.01 - 最大 (A) | 1.5 |
供給電圧 (VDC) | 12 to 45 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
EDM-453 Specification Page | SpecificationPage |
|