選択基準

ギヤヘッドタイプ

平歯車ギヤヘッドは、「B」または「K」を選択
遊星ギヤヘッドは、「R」を選択
アプリケーションにおいて電流が制限される場合は、平歯車ギヤヘッドを選択します。
アプリケーションにおいて高トルクが要求される場合は、遊星ギヤヘッドを選択します。

ダイナミックトルク

アプリケーションでのダイナミックトルク(動トルク)を決定して、最終的なギヤヘッドモデルの選択してください。ダイナミックトルクは、ギヤヘッドの最大トルク定格と同じかそれより低くする必要があります。

静トルク

アプリケーションにおいて、停動トルクが必要な場合、停動トルクよりトルク定格が大きいギヤヘッドを選択します。

最大入力回転数

ギヤヘッド選択の際は、最大入力回転数を考慮する必要があります。ギヤヘッド定格を超えないことを確認するため、モータの無負荷回転数を確認してください。

直径

ギヤヘッドタイプ表示記号の後の数字は、直径(mm)を表します。モータのページには、互換性のあるギヤヘッドが記載されています。

実行コード

0 は、標準仕様を表し、カスタム仕様の場合は割り当てられた番号で表されます。

減速比

複数の減速比がご利用可能です。
減速の選択は、無負荷回転数がアプリケーションで必要な負荷がかかっている場合の回転数より大きくなるようにしてください。
無負荷回転数を減速比で割ると、ギヤモータの無負荷回転数をすばやく計算することができます。

 モータ表示記号:
 R 22 0 190
R ギヤヘッドタイプ
B、K = 平歯車ギヤ
R = 遊星ギヤ
22 直径(mm)
 0 実行コード
 190 減速比