関連製品
08GS61 ブラシ付き DC コアレス モータ
08GS61
高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、08GS61 は、非常にコンパクトなパッケージで 0.4 mNm を超える連続トルクを生成します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- コンパクト設計
カスタマイズ可能
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- シャフト取り付け部
- スリーブまたはボールベアリング
- ねじ式、またはプレーン正面
用途
- 電子アクセスシステム
- 点検システム
- インスリンポンプ
- ラボオートメーション
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 08GS61-105C.3 | 08GS61-105.3 | 08GS61-107.3 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
モータの直径 (mm) | 8 | 8 | 8 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.53 | 0.41 | 0.28 |
最大連続電流 (A) | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
最大連続トルク (mNm) | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
機械的時定数 (ms) | 5.3 | 5.9 | 5.5 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1760 | 1950 | 1820 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 3 | 4 | 6 |
無負荷スピード (rpm) | 11000 | 10670 | 7000 |
公称電圧 (V) | 6 | 4.5 | 2 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
トルク定数 (mNm/A) | 5.1 | 3.92 | 2.63 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.72 | 0.56 | 0.37 |
重さ (g) | 4 | 4 | 4 |
重さ (oz) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 72 | 70 | 65 |
摩擦トルク (mNm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
出力電力 (W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.2 | 0.11 | 0.06 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから2 mm) (N) | 30 | 30 | 30 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから2 mm) (oz) | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから2 mm) (N) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから2 mm) (oz) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 0.64 | 0.59 | 0.42 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
熱抵抗 (Ohm) | 45.8 | 30 | 12.6 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 20 / 100 | 20 / 100 | 20 / 100 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
08GS61 Specification Page | 仕様 |
|
|
08GS61 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
08GS61 drawing | 2D 形式図面 |
|