関連製品
10NS61 Athlonix ブラシ付きDCモータ
10NS61 Athlonix
高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、10NS61 は、非常にコンパクトなパッケージで 0.8 mNm を超える連続トルクを生成します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Shaftattachments
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 10NS61-107C.5 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.394 |
モータの直径 (mm) | 10 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0039 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.1 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0006 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.015 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.29 |
最大連続電流 (A) | 0.34 |
最大連続トルク (mNm) | 0.9 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.13 |
機械的時定数 (ms) | 7.3 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1500 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 11 |
無負荷スピード (rpm) | 10100 |
公称電圧 (V) | 3 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.05 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.708 |
トルク定数 (mNm/A) | 2.72 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.39 |
重さ (g) | 7 |
重さ (oz) | 0.25 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 |
効率 | 64 |
摩擦トルク (mNm) | 0.02 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.003 |
出力電力 (W) | 0.7 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.01 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから2 mm) (N) | 30 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから2 mm) (oz) | 107.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから2 mm) (N) | 0.5 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから2 mm) (oz) | 1.8 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 0.76 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.11 |
熱抵抗 (Ohm) | 10.8 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 23 / 48 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 5 / 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
10NS61 Athlonix Specification Page | SpecificationPage |
|
|
10NS61 Athlonix drawing | 2DDrawing |
|
|
10NS61 Athlonix 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (新聞発表) | PressRelease |
|