Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

12GS88 Athlonix

12GS88 Athlonix ブラシ付きDCモータ

12GS88 Athlonix

高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、12GS88 は、非常にコンパクトなパッケージで 1.5 mNm を超える連続トルクを生成します。

製品のハイライト

  • 鉄心のない構造
  • 高性能ネオジムマグネット
  • 高出力密度
  • 貴金属整流
  • ブラシが長寿命
  • コンパクト設計
  • 巻線オプション
  • 電食を低減させる REE 巻線

カスタマイズ可能

  • Cableorterminaloutputs
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Shaftattachments
  • Threadedmounting
部品番号 12GS88-208F.1007 12GS88-210E.1007
モータの直径 (in) 0.472 0.472
モータの直径 (mm) 12 12
軸がた - 軸方向 (in) 0.0059 0.0059
軸がた - 軸方向 (mm) 0.15 0.15
軸がた - 半径方向 (in) 0.0012 0.0012
軸がた - 半径方向 (mm) <0.03 <0.03
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.64 0.4
最大連続電流 (A) 0.25 0.41
最大連続トルク (mNm) 1.45 1.51
最大連続トルク (oz-in) 0.21 0.21
機械的時定数 (ms) 12 9.7
モータレギュレーション (10³/Nms) 550 512
標準的な無負荷電流  (mA) 12 14
無負荷スピード (rpm) 9000 7280
公称電圧 (V) 6 3
ローター慣性 (gcm²) 0.21 0.19
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 2.973 2.69
トルク定数 (mNm/A) 6.1 3.8
トルク定数 (oz-in/A) 0.86 0.54
重さ (g) 14 14
重さ (oz) 0.48 0.48
周囲動作温度、最大ローター (°C) 100 100
周囲動作温度、最大ローター (°F) 212 212
周囲動作温度範囲:モータ (°C) -30 to 85 -30 to 85
周囲動作温度範囲:モータ (°F) -22 to 185 -22 to 185
最大連続速度 (rpm) 10000 10000
効率 64 66
摩擦トルク (mNm) 0.07 0.07
摩擦トルク (oz-in) 0.01 0.01
出力電力 (W) 1.1 1.2
ローターインダクタンス (mH) 0.25 0.09
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) 1.5 1.5
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 5.4 5.4
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) 150 150
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 539.5 539.5
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) 1.78 1.54
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) 0.25 0.22
熱抵抗 (Ohm) 20.6 7.4
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) 14 / 66 14 / 66
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) 5 / 150 5 / 150
Document Document Type Language File Type
drawing_12gs88.dxf 2DDrawing image/png
pr_10ns_athlonix_dc_motor_jpn.pdf PressRelease image/png
specifications_12gs88.pdf SpecificationPage image/png
drawing_12gs88.stp 3DDrawing image/png