関連製品
13N88 ブラシ付き DC コアレス モータ
13N88
高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、13N88は、3mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大75%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- シャフト取り付け部
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 13N88-107.1 | 13N88-110.1 | 13N88-213E.1 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.512 | 0.512 | 0.512 |
モータの直径 (mm) | 13 | 13 | 13 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.67 | 0.95 | 0.48 |
最大連続電流 (A) | 0.21 | 0.38 | 0.69 |
最大連続トルク (mNm) | 3.2 | 3.3 | 3 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.45 | 0.47 | 0.42 |
機械的時定数 (ms) | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 185 | 165 | 200 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 8.8 | 13.6 | 25.6 |
無負荷スピード (rpm) | 14150 | 12400 | 12290 |
公称電圧 (V) | 24 | 12 | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4.105 | 4.672 | 3.964 |
トルク定数 (mNm/A) | 15.9 | 9.1 | 4.58 |
トルク定数 (oz-in/A) | 2.25 | 1.29 | 0.65 |
重さ (g) | 18 | 18 | 18 |
重さ (oz) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
効率 | 75 | 77 | 75 |
摩擦トルク (mNm) | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.02 | 0.017 | 0.017 |
出力電力 (W) | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.8 | 0.25 | 0.07 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 150 | 150 | 150 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 539.5 | 539.5 | 539.5 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 8.2 | 8 | 6.5 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 1.16 | 1.13 | 0.92 |
熱抵抗 (Ohm) | 47.4 | 13.7 | 4.2 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 5 / 300 | 6 / 300 | 6 / 300 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
13N88 Specification Page | 仕様 |
|
|
13N88 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
13N88 3D drawing | 3D 形式図面 |
|