関連製品
16C18 ブラシ付き DC コアレス モータ
16C18
コスト優位な特徴をもったアルニコ磁石を使用しており、このモータは、長寿命を維持しながら、より小さい容量で、連続1.2mNmまでトルクを出し、適正効率に達します。
製品のハイライト
- 鉄無し構造
- アルニコ磁石
- 貴金属整流
- 長ブラシ寿命
- コンパクトなブラシ付DCモータ設計
- 巻線の選択
- 電気浸食を減らすREE巻線
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
部品番号 | 16C18-115.67 | 16C18-204.67 | 16C18-205.67 | 16C18-207.67 | 16C18-210.67 |
---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.09 | 0.87 | 0.7 | 0.36 | 0.26 |
最大連続電流 (A) | 1.19 | 0.1 | 0.16 | 0.31 | 0.48 |
最大連続トルク (mNm) | 0.98 | 0.79 | 1 | 1 | 1.12 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
機械的時定数 (ms) | 48 | 63 | 60 | 41 | 50 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1555 | 2350 | 1460 | 1520 | 1220 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 74.8 | 6.9 | 10.4 | 18.4 | 23 |
無負荷スピード (rpm) | 15300 | 16000 | 16200 | 15700 | 14700 |
公称電圧 (V) | 1.5 | 15 | 12 | 6 | 4 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.27 | 0.41 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4.388 | 3.822 | 5.804 | 3.822 | 5.804 |
トルク定数 (mNm/A) | 0.88 | 8.3 | 6.68 | 3.44 | 2.48 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.12 | 1.18 | 0.95 | 0.49 | 0.35 |
重さ (g) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
重さ (oz) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 57 | 53 | 58 | 59 | 63 |
摩擦トルク (mNm) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.019 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
出力電力 (W) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
ローターインダクタンス (mH) | 20 | 1000 | 1000 | 250 | 150 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 1.1 | 0.77 | 1.22 | 1.1 | 1.3 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
熱抵抗 (Ohm) | 1.2 | 162 | 65 | 18 | 7.5 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 | 15 / 40 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 | 4 / 230 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16C18 Specification Page | 仕様 |
|
|
16C18 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
16C18 3D drawing | 3D 形式図面 |
|