関連製品
16DCP Athlonix - 貴金属ブラシDCモータ
16DCP Athlonix - 貴金属
16DCP 貴金属 Athlonix モータは、アルニコ磁石を内蔵しています。これらのブラシ付き DC 小型モータは最大トルク 2.63 mNm を実現します。16DCP Athlonix モータは、優れた価格性能比を実現しており、さまざまな分野でお使いいただける理想的なソリューションです。
製品のハイライト
- コアレス構造
- アルニコマグネット
- 貴金属整流
- 長寿命ブラシ
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減する REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 16DCP 26P1/P2 209E | 16DCP 26P1/P2 106P | 16DCP 26P1/P2 107P | 16DCP 26P1/P2 211P | 16DCP 26P1/P2 205E | 16DCP 26P1/P2 205P | 16DCP 26P1/P2 208P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.11 | 2.22 | 1.83 | 0.38 | 2.93 | 1.53 | 0.73 |
最大連続電流 (A) | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.73 | 0.09 | 0.18 | 0.38 |
最大連続トルク (mNm) | 2.47 | 2.4 | 2.58 | 2.59 | 2.49 | 2.64 | 2.59 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
機械的時定数 (ms) | 28.22 | 24.87 | 24.89 | 25.64 | 28.14 | 24.9 | 25.06 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 272 | 287 | 250 | 249 | 266 | 239 | 248 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 6.6 | 3.3 | 4 | 19.4 | 2.5 | 4.8 | 10.1 |
無負荷スピード (rpm) | 7904 | 9259 | 9684 | 7727 | 8022 | 7658 | 8044 |
公称電圧 (V) | 9 | 21 | 18 | 3 | 24 | 12 | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.04 | 0.87 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.686 | 12.248 | 14.104 | 14.6 | 14.951 | 14.741 | 14.325 |
トルク定数 (mNm/A) | 10.63 | 21.21 | 17.45 | 3.63 | 27.94 | 14.65 | 6.98 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.5 | 3 | 2.47 | 0.51 | 3.96 | 2.08 | 0.99 |
重さ (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重さ (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 72 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 |
摩擦トルク (mNm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
出力電力 (W) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 3.04 | 3.37 | 4.06 | 3.26 | 3.15 | 3.35 | 3.4 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
熱抵抗 (Ohm) | 30.72 | 129.37 | 76.02 | 3.27 | 208.05 | 51.36 | 12.06 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16dcp_pm.stp | 3DDrawing |
|
|
specifications_16dcp_pm.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_16dcp_pm.dxf | 2DDrawing |
|