関連製品
16G88 ブラシ付き DC コアレス モータ
16G88
高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、このDCコアレスモータは、5mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大80%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- EMIfilterinmotorendcaps
- Sleeveorballbearings
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 16G88-213E.1 | 16G88-214E.1 | 16G88-220P.1 | 16G88-205E.1 | 16G88-210E.1 | 16G88-211E.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.12 | 0.86 | 0.27 | 3.9 | 1.65 | 1.37 |
最大連続電流 (A) | 0.55 | 0.66 | 2.2 | 0.13 | 0.35 | 0.42 |
最大連続トルク (mNm) | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.76 |
機械的時定数 (ms) | 5.3 | 6.4 | 6 | 7.8 | 5.8 | 6.1 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 66.38 | 80.31 | 75.12 | 97.55 | 78.11 | 75.75 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 8 | 10 | 45 | 2 | 5.5 | 6.5 |
無負荷スピード (rpm) | 7980 | 9250 | 11025 | 8150 | 9000 | 8690 |
公称電圧 (V) | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.74 | 0.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 10.476 | 11.325 |
トルク定数 (mNm/A) | 10.7 | 8.2 | 2.58 | 37.2 | 15.8 | 13.1 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.52 | 1.16 | 0.37 | 5.27 | 2.24 | 1.86 |
重さ (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
重さ (oz) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 |
摩擦トルク (mNm) | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
出力電力 (W) | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 4.2 | 4.2 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 1.7 | 0.4 | 0.26 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 12.7 | 12.1 | 16 | 8.8 | 12.2 | 12.1 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 1.8 | 1.71 | 2.27 | 1.25 | 1.73 | 1.71 |
熱抵抗 (Ohm) | 7.6 | 5.4 | 0.5 | 135 | 19.5 | 13 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 | 8 / 35 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 | 6 / 500 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16g88.stp | 3DDrawing |
|
|
specifications_16g88.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_16g88.dxf | 2DDrawing |
|