関連製品
17N78 ブラシ付き DC コアレス モータ
17N78
17N78 の設計は、高出力密度および貴金属整流を組み合わせて使用しています。このDCコアレスモータは、最大 5 mNm の連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大80%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 17N78-207E.1 | 17N78-208E.1 | 17N78-216E.1 | 17N78-210E.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
モータの直径 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.67 | 2.1 | 0.7 | 1.4 |
最大連続電流 (A) | 0.19 | 0.25 | 0.86 | 0.37 |
最大連続トルク (mNm) | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 4.8 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 0.68 |
機械的時定数 (ms) | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.7 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 99.96 | 95.05 | 71.29 | 96.35 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 3.5 | 4.9 | 16 | 7.7 |
無負荷スピード (rpm) | 8900 | 8460 | 8480 | 8460 |
公称電圧 (V) | 24 | 18 | 6 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.72 | 0.76 | 1.1 | 0.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 10.192 | 10.759 | 15.572 | 11.325 |
トルク定数 (mNm/A) | 25.5 | 20.1 | 6.7 | 13.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.61 | 2.85 | 0.95 | 1.9 |
重さ (g) | 27 | 27 | 27 | 27 |
重さ (oz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 81 | 81 | 82 | 80 |
摩擦トルク (mNm) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
出力電力 (W) | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 |
ローターインダクタンス (mH) | 1.41 | 0.9 | 0.11 | 0.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 9.3 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 1.33 | 1.33 | 1.77 | 1.32 |
熱抵抗 (Ohm) | 65 | 38.4 | 3.2 | 17.3 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_17n78.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_17n78.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_17n78.pdf | SpecificationPage |
|