関連製品
17S78 ブラシ付き DC コアレス モータ
17S78
17S78 の設計は、ハイグレードなマグネットと貴金属整流を組み合わせ、小さな高密度パッケージを作っています。このDCコアレスモータは、2.8mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大78%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
用途
部品番号 | 17S78-208P.1 | 17S78-209E.1 | 17S78-210E.1 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
モータの直径 (mm) | 17 | 17 | 17 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.57 | 0.95 | 0.67 |
最大連続電流 (A) | 0.5 | 0.32 | 0.38 |
最大連続トルク (mNm) | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.37 | 0.4 | 0.34 |
機械的時定数 (ms) | 12.8 | 11.3 | 15 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 255 | 225 | 300 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 25 | 8.4 | 18 |
無負荷スピード (rpm) | 10280 | 12430 | 10865 |
公称電圧 (V) | 6 | 12 | 7.5 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.078 | 7.078 | 7.078 |
トルク定数 (mNm/A) | 5.4 | 9.1 | 6.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.76 | 1.29 | 0.91 |
重さ (g) | 19 | 19 | 19 |
重さ (oz) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 68 | 78 | 69 |
摩擦トルク (mNm) | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
出力電力 (W) | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.15 | 0.35 | 0.23 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 4.3 | 5.9 | 3.9 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.61 | 0.84 | 0.55 |
熱抵抗 (Ohm) | 7.5 | 18.6 | 12.2 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 | 13 / 38 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17S78 Specification Page | 仕様 |
|
|
17S78 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
17S78 3D drawing | 3D 形式図面 |
|