関連製品
22DCP Athlonix - 貴金属ブラシDCモータ
22DCP Athlonix - 貴金属
次世代のアスロニクスモータ - 22DCPアスロニクスブラシ付モータは、内部にアルニコ磁石がある特徴があります。これらの小型モータは、6.5 mNmまでのトルクが出て、価格対性能の割合が優れています。
製品のハイライト
- 鉄無し構造
- アルニコ磁石
- 貴金属整流
- 長ブラシ寿命
- コンパクト設計
- 巻線の選択
- 電子浸食を減らすREE巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
- DosingandDispensingSystems
- ClinicalDiagnostics
- LabAutomation
- MiniaturePumps
- HumanoidRobot
- RotaryTattooMachineMotors
- AutomatedWatchWinder
- MesotherapyGuns
- DentalHandTools
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 22DCP 32P2 211E 14 | 22DCP 32P2 208E 14 | 22DCP 32P2 211P 14 | 22DCP 32P2 209E 14 | 22DCP 32P2 212E 14 | 22DCP 32P2 209P 14 | 22DCP 32P2 213P 14 | 22DCP 32P2 216P 14 | 22DCP 32P2 210E 14 | 22DCP 32P2 221P 14 | 22DCP 32P2 210P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.27 | 4.29 | 1.22 | 3.46 | 2 | 1.9 | 0.89 | 0.61 | 2.74 | 0.36 | 1.52 |
最大連続電流 (A) | 0.29 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.78 | 1.13 | 0.23 | 1.85 | 0.46 |
最大連続トルク (mNm) | 6.04 | 5.94 | 6.44 | 6 | 6.08 | 6.5 | 6.45 | 6.38 | 5.93 | 6.09 | 6.45 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 0.91 |
機械的時定数 (ms) | 30.05 | 29.97 | 26.81 | 29.99 | 30.08 | 26.6 | 27.12 | 27.87 | 30.01 | 30.63 | 26.68 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 65 | 67 | 57 | 66 | 64 | 56 | 57 | 58 | 67 | 64 | 57 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 9.2 | 4.9 | 17.2 | 6.1 | 10.5 | 11 | 23.6 | 34.4 | 7.6 | 58.9 | 13.8 |
無負荷スピード (rpm) | 10465 | 11049 | 9741 | 10281 | 10357 | 9348 | 10022 | 9739 | 10806 | 8321 | 9741 |
公称電圧 (V) | 24 | 48 | 12 | 36 | 21 | 18 | 9 | 6 | 30 | 3 | 15 |
ローター慣性 (gcm²) | 4.63 | 4.48 | 4.68 | 4.56 | 4.7 | 4.72 | 4.74 | 4.78 | 4.47 | 4.8 | 4.66 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 65.559 | 63.376 | 66.249 | 64.614 | 66.545 | 66.842 | 67.1 | 67.601 | 63.266 | 67.932 | 66.017 |
トルク定数 (mNm/A) | 21.64 | 41.01 | 11.63 | 33.03 | 19.14 | 18.18 | 8.48 | 5.82 | 26.2 | 3.39 | 14.54 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.07 | 5.81 | 1.65 | 4.68 | 2.71 | 2.57 | 1.2 | 0.82 | 3.71 | 0.48 | 2.06 |
重さ (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
重さ (oz) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 80 |
摩擦トルク (mNm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
出力電力 (W) | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 2.9 | 4.2 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 16.89 | 17.28 | 17.81 | 16.39 | 16.95 | 17.37 | 18.34 | 17.47 | 16.85 | 13.65 | 17.83 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 2.39 | 2.45 | 2.52 | 2.32 | 2.4 | 2.46 | 2.6 | 2.47 | 2.39 | 1.93 | 2.53 |
熱抵抗 (Ohm) | 30.39 | 112.59 | 7.75 | 71.7 | 23.43 | 18.62 | 4.12 | 1.97 | 46.1 | 0.73 | 12.1 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_22dcp_athlonix_dc_motor_jpn.pdf | PressRelease |
|
|
drawing_22dcp_pm.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_22dcp_pm.pdf | SpecificationPage |
|
|
brochure_22dcp_athlonix_motor_jpn.pdf | Brochure |
|
|
drawing_22dcp_pm.stp | 3DDrawing |
|