関連製品
22DCT Athlonix - 貴金属ブラシDCモータ
22DCT Athlonix - 貴金属
Athlonix モータの DCT シリーズに追加された最新の 22DCT は、ネオジム磁石を内蔵しています。 貴金属整流を搭載した 22DCT Athlonix 小型 DC モータは、最大 13.29 mNm のトルクがあり、最適な対価格性能ソリューションを利用できます。
製品のハイライト
- コアレス構造
- ネオジム磁石
- 貴金属整流
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
- DosingandDispensingSystems
- ClinicalDiagnostics
- MiniaturePumps
- LabAutomation
- HumanoidRobot
- RotaryTattooMachineMotors
- AutomatedWatchWinder
- DentalHandTools
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 22DCT 32P2 135P 14 | 22DCT 32P2 209E 14 | 22DCT 32P2 211E 14 | 22DCT 32P2 212E 14 | 22DCT 32P2 215E 14 | 22DCT 32P2 216E 14 | 22DCT 32P2 220E 14 | 22DCT 32P2 224E 14 | 22DCT 32P2 225P 14 | 22DCT 32P2 226E 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.54 | 7.36 | 4.82 | 4.26 | 2.79 | 2.69 | 1.98 | 1.47 | 0.7 | 1.27 |
最大連続電流 (A) | 2.18 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 0.7 | 0.96 | 1.95 | 1.11 |
最大連続トルク (mNm) | 11.04 | 11.38 | 11.45 | 11.53 | 11.63 | 12.18 | 12.98 | 13.29 | 12.82 | 13.25 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.56 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | 1.84 | 1.88 | 1.82 | 1.88 |
機械的時定数 (ms) | 7.54 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.69 | 6.7 | 6.79 | 6.95 | 7.25 | 7.07 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 42.7 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.3 | 8.6 | 11.6 | 15.7 | 32.8 | 18.2 |
無負荷スピード (rpm) | 5525 | 6493 | 7437 | 5600 | 8569 | 6666 | 6040 | 8131 | 8525 | 7071 |
公称電圧 (V) | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
ローター慣性 (gcm²) | 4.9 | 4.56 | 4.63 | 4.7 | 4.81 | 5.27 | 6.06 | 6.49 | 6.32 | 6.57 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69.365 | 64.614 | 65.559 | 66.545 | 68.08 | 74.643 | 85.822 | 91.896 | 89.398 | 92.974 |
トルク定数 (mNm/A) | 5.16 | 70.27 | 46.04 | 40.71 | 26.65 | 25.68 | 18.9 | 14.05 | 6.7 | 12.12 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.73 | 9.95 | 6.52 | 5.76 | 3.77 | 3.64 | 2.68 | 1.99 | 0.95 | 1.72 |
重さ (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
重さ (oz) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 85 | 87 | 88 | 86 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 |
摩擦トルク (mNm) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
出力電力 (W) | 4.5 | 5.9 | 7 | 4.9 | 8.6 | 6.6 | 6.3 | 9.4 | 9.6 | 7.9 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 37.59 | 46.82 | 54.31 | 41.47 | 64.54 | 54.94 | 56.48 | 79.56 | 77.71 | 68.83 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 5.32 | 6.63 | 7.69 | 5.87 | 9.14 | 7.78 | 8 | 11.27 | 11.01 | 9.75 |
熱抵抗 (Ohm) | 0.41 | 71.7 | 30.39 | 23.43 | 9.88 | 8.38 | 4 | 2.11 | 0.52 | 1.58 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCT Athlonix - Precious metal Specification Page | SpecificationPage |
|
|
22DCT Athlonix - Precious metal drawing | 2DDrawing |
|
|
22DCT Athlonix - Precious metal 3D drawing | 3DDrawing |
|