関連製品
22S28 ブラシ付き DC コアレス モータ
22S28
アルニコマグネットを使用した 22S28 ブラシ付きDCモータは、非常に小さなパッケージサイズで高い価格対性能比を実現させています。最大4mNmでの連続作動が可能で、最大80%の効率を実現するほか、長寿命も兼ね備えています。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能アルニコマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 22S28 205E.1 | 22S28 208E.1 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.97 | 1.54 |
最大連続電流 (A) | 0.15 | 0.29 |
最大連続トルク (mNm) | 3.9 | 4.1 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.55 | 0.58 |
機械的時定数 (ms) | 25.5 | 25.6 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 170 | 160 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 2.8 | 6 |
無負荷スピード (rpm) | 7940 | 9600 |
公称電圧 (V) | 24 | 15 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.5 | 1.6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 21.234 | 22.65 |
トルク定数 (mNm/A) | 28.4 | 14.7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4.02 | 2.08 |
重さ (g) | 49 | 49 |
重さ (oz) | 1.73 | 1.73 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
効率 | 76 | 78 |
摩擦トルク (mNm) | 0.08 | 0.09 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.011 | 0.013 |
出力電力 (W) | 2.4 | 2.5 |
ローターインダクタンス (mH) | 3.6 | 0.92 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 4.9 | 6.3 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 0.69 | 0.89 |
熱抵抗 (Ohm) | 140 | 35 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22s28.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_22s28.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_22s28.pdf | SpecificationPage |
|