関連製品
22S78 ブラシ付き DC コアレス モータ
22S78
22S78 ブラシ付きDCの設計は、ハイグレードなマグネットと貴金属整流を組み合わせ、小さな高密度パッケージを作っています。このDCコアレスモータは、8mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大70%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 22S78 208E.1 | 22S78 210E.1 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.8 | 2.3 |
最大連続電流 (A) | 0.29 | 0.41 |
最大連続トルク (mNm) | 7.7 | 8.9 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.09 | 1.26 |
機械的時定数 (ms) | 7.8 | 7 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 49 | 37 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 3.3 | 4.5 |
無負荷スピード (rpm) | 8550 | 7780 |
公称電圧 (V) | 24 | 18 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.6 | 1.9 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 22.65 | 26.897 |
トルク定数 (mNm/A) | 26.7 | 22 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.78 | 3.12 |
重さ (g) | 49 | 49 |
重さ (oz) | 1.73 | 1.73 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
効率 | 87 | 87 |
摩擦トルク (mNm) | 0.09 | 0.09 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.013 | 0.013 |
出力電力 (W) | 4.6 | 5.5 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.92 | 0.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 1.5 | 1.5 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 5.4 | 5.4 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 18.3 | 22 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 2.59 | 3.12 |
熱抵抗 (Ohm) | 35 | 18 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22s78.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_22s78.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_22s78.stp | 3DDrawing |
|