関連製品
23GST2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
23GST2R82
23GST2R82 (ショートバージョン)は、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現します。このブラシ付きDCモータは、小さなパッケージサイズでも高加速度および高い動力を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 23GST2R82 216E.1 | 23GST2R82 216P.1 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.906 | 0.906 |
モータの直径 (mm) | 23 | 23 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.62 | 1.36 |
最大連続電流 (A) | 0.9 | 1.7 |
最大連続トルク (mNm) | 22 | 21 |
最大連続トルク (oz-in) | 3.12 | 2.97 |
機械的時定数 (ms) | 5.2 | 5.6 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 11 | 12 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 60 | 90 |
無負荷スピード (rpm) | 9010 | 8690 |
公称電圧 (V) | 24 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 4.7 | 4.7 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66.534 | 66.534 |
トルク定数 (mNm/A) | 25 | 13 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.54 | 1.84 |
重さ (g) | 80 | 80 |
重さ (oz) | 2.83 | 2.83 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
効率 | 76 | 77 |
摩擦トルク (mNm) | 1.5 | 1.17 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.212 | 0.166 |
出力電力 (W) | 18 | 17.2 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.3 | 0.08 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 6 | 6 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 21.6 | 21.6 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 250 | 250 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 899.2 | 899.2 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 87 | 80 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 12.32 | 11.33 |
熱抵抗 (Ohm) | 6.85 | 1.95 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 7 / 16 | 7 / 16 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 12 / 460 | 12 / 460 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
23GST2R82 Specification Page | 仕様 |
|
|
23GST2R82 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
23GST2R82 3D drawing | 3D 形式図面 |
|