25GST2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
25GST2R82
25GST2R82(ショートバージョン)は、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現します。このブラシ付きDCモータは、小さなパッケージサイズでも高加速度および高い動力を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
部品番号 | 25GST2R82-230E.1 | 25GST2R82-216E.1 | 25GST2R82-216P.1 | 25GST2R82-228E.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 |
モータの直径 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.56 | 4.4 | 2.3 | 1.6 |
最大連続電流 (A) | 2.3 | 0.75 | 1.45 | 2.1 |
最大連続トルク (mNm) | 33 | 30 | 30 | 30 |
最大連続トルク (oz-in) | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
機械的時定数 (ms) | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 110 | 40 | 70 | 110 |
無負荷スピード (rpm) | 11450 | 7850 | 10320 | 11125 |
公称電圧 (V) | 18 | 35 | 24 | 18 |
ローター慣性 (gcm²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 141.562 | 141.562 | 141.562 | 141.562 |
トルク定数 (mNm/A) | 14.9 | 42 | 22 | 15.3 |
トルク定数 (oz-in/A) | 2.11 | 5.95 | 3.12 | 2.17 |
重さ (g) | 111 | 111 | 111 | 111 |
重さ (oz) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 83 | 78 | 81 | 81 |
摩擦トルク (mNm) | 1.64 | 1.68 | 1.54 | 1.68 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.232 | 0.238 | 0.218 | 0.238 |
出力電力 (W) | 26 | 23.3 | 24 | 23.8 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 68 | 68 | 68 | 68 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 244.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 206 | 118 | 160 | 172 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 29.17 | 16.71 | 22.66 | 24.36 |
熱抵抗 (Ohm) | 1.3 | 12.5 | 3.3 | 1.6 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_25gst2r82.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_25gst2r82.dxf | 2DDrawing |
|
|
drawing_25gst2r82.stp | 3DDrawing |
|