関連製品
25GT2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
25GT2R82
25GT2R82 ブラシ付きDCモータは、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 25GT2R82-219E.1 | 25GT2R82-222E.1 | 25GT2R82-222P.1 | 25GT2R82-230E.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 |
モータの直径 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 4.3 | 3.6 | 1.88 | 2.4 |
最大連続電流 (A) | 1.06 | 1.44 | 2.5 | 2.2 |
最大連続トルク (mNm) | 41 | 47 | 42 | 47 |
最大連続トルク (oz-in) | 5.81 | 6.66 | 5.95 | 6.67 |
機械的時定数 (ms) | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 4.4 | 3.4 | 4 | 3.3 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 65 | 80 | 140 | 120 |
無負荷スピード (rpm) | 8260 | 4075 | 9460 | 10000 |
公称電圧 (V) | 36 | 15 | 18 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 12.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 184.031 | 184.031 | 184.031 | 176.953 |
トルク定数 (mNm/A) | 41.1 | 34.4 | 18 | 23 |
トルク定数 (oz-in/A) | 5.82 | 4.87 | 2.55 | 3.26 |
重さ (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
重さ (oz) | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 78 | 73 | 81 | 82 |
摩擦トルク (mNm) | 2.65 | 2.75 | 2.5 | 2.76 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.375 | 0.389 | 0.354 | 0.391 |
出力電力 (W) | 33 | 36.8 | 33 | 37 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.5 | 0.3 | 0.08 | 0.14 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 194 | 129 | 249 | 315 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 27.47 | 18.27 | 35.26 | 44.61 |
熱抵抗 (Ohm) | 7.4 | 4 | 1.3 | 1.75 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
25GT2R82 Specification Page | 仕様 |
|
|
25GT2R82 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
25GT2R82 3D drawing | 3D 形式図面 |
|