関連製品
26N58 ブラシ付き DC コアレス モータ
26N58
アルニコマグネットを使用したコスト効率のよい設計により、このモータは最大15mNmの連続トルクを生成します。26N58 ブラシ付きDCモータは、長寿命を維持しつつも最大80%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- アルニコマグネット
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
- DosingandDispensingSystems
- ClinicalDiagnostics
- LabAutomation
- MiniaturePumps
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
モータの直径 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.51 | 2.7 | 2.5 | 1.29 |
最大連続電流 (A) | 0.41 | 0.6 | 0.74 | 1.47 |
最大連続トルク (mNm) | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 17.9 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.88 | 2.14 | 2.45 | 2.53 |
機械的時定数 (ms) | 17.1 | 13.7 | 10.5 | 9.9 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 28.51 | 22.84 | 17.51 | 16.52 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 20 | 15 | 16 | 31 |
無負荷スピード (rpm) | 6660 | 5470 | 4735 | 4600 |
公称電圧 (V) | 24 | 15 | 12 | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84.937 | 84.937 | 84.937 | 84.937 |
トルク定数 (mNm/A) | 33.5 | 25.8 | 23.9 | 12.3 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4.74 | 3.65 | 3.38 | 1.74 |
重さ (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
重さ (oz) | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
効率 | 70 | 77 | 78 | 79 |
摩擦トルク (mNm) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
出力電力 (W) | 4.6 | 5.2 | 6 | 6.2 |
ローターインダクタンス (mH) | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.22 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 25 | 25 | 28.6 | 29.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 3.54 | 3.54 | 4.05 | 4.19 |
熱抵抗 (Ohm) | 32 | 15.2 | 10 | 2.5 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26N58 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
26N58 drawing | 2DDrawing |
|
|
26N58 3D drawing | 3DDrawing |
|