部品番号 | 28DT12-219E.1 | 28DT12-219P.1 | 28DT12-222E.1 | 28DT12-222P.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
モータの直径 (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.95 | 2.04 | 3.4 | 1.7 |
最大連続電流 (A) | 1.1 | 2 | 1.4 | 2.5 |
最大連続トルク (mNm) | 37 | 36 | 41 | 37 |
最大連続トルク (oz-in) | 5.24 | 5.1 | 5.81 | 5.24 |
機械的時定数 (ms) | 12.6 | 14.4 | 12 | 14 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 7 | 7.6 | 5.9 | 7.2 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 90 | 180 | 110 | 210 |
無負荷スピード (rpm) | 6870 | 7100 | 6851 | 6840 |
公称電圧 (V) | 28 | 15 | 24 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 18 | 18 | 20 | 20 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 254.812 | 254.812 | 283.124 | 283.124 |
トルク定数 (mNm/A) | 37.7 | 19.5 | 32.5 | 16.2 |
トルク定数 (oz-in/A) | 5.34 | 2.76 | 4.6 | 2.29 |
重さ (g) | 200 | 200 | 200 | 200 |
重さ (oz) | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
効率 | 68 | 66 | 69 | 67 |
摩擦トルク (mNm) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 |
出力電力 (W) | 24 | 24 | 27 | 24 |
ローターインダクタンス (mH) | 1.1 | 0.3 | 0.75 | 0.2 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 8 | 8 | 8 | 8 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 500 | 500 | 500 | 500 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 107 | 101 | 126 | 102 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 15.15 | 14.3 | 17.84 | 14.44 |
熱抵抗 (Ohm) | 9.9 | 2.9 | 6.2 | 1.9 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28DT12 Specification Page | 仕様 |
|
|
28DT12 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
28DT12 3D drawing | 3D 形式図面 |
|