関連製品
28L28 ブラシ付き DC コアレス モータ
28L28
アルニコマグネットを使用したコスト効率のよい設計により、28L28 ブラシ付きDCモータは、最大20mNmの連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大80%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- アルニコマグネット
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 28L28-219.49 | 28L28-410E.49 | 28L28-413E.49 | 28L28-416E.49 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
モータの直径 (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.018 | <0.018 | <0.018 | <0.018 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.24 | 7.1 | 5.2 | 4.26 |
最大連続電流 (A) | 0.95 | 0.28 | 0.4 | 0.53 |
最大連続トルク (mNm) | 19.9 | 18.5 | 19.4 | 21 |
最大連続トルク (oz-in) | 2.82 | 2.62 | 2.75 | 2.97 |
機械的時定数 (ms) | 13.5 | 16.7 | 17.8 | 21 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 13 | 15.4 | 13.4 | 11.8 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 22 | 6.6 | 9 | 11 |
無負荷スピード (rpm) | 5300 | 5000 | 5325 | 5590 |
公称電圧 (V) | 12 | 36 | 28 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 10.4 | 11 | 13.5 | 17.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 147.224 | 155.718 | 191.109 | 247.734 |
トルク定数 (mNm/A) | 21.4 | 67.8 | 49.7 | 40.7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.03 | 9.6 | 7.04 | 5.76 |
重さ (g) | 125 | 125 | 125 | 125 |
重さ (oz) | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
効率 | 80 | 78 | 80 | 82 |
摩擦トルク (mNm) | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.067 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
出力電力 (W) | 9.6 | 9 | 9.3 | 10 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.5 | 5.2 | 3.2 | 2.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 43 | 34 | 32 | 50 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 6.09 | 4.81 | 4.53 | 7.08 |
熱抵抗 (Ohm) | 5.95 | 71 | 33 | 19.5 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28L28 Specification Page | 仕様 |
|
|
28L28 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
28L28 3D drawing | 3D 形式図面 |
|