関連製品
28LT12 ブラシ付き DC コアレス モータ
28LT12
28LT12は、ブラシの長寿命を維持しつつ、高い加速度(開始/停止)の実現が要求されるアプリケーションに最適なコスト効率の高いソリューションです。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- アルニコマグネット
- グラファイト/銅整流
- ブラシが長寿命
- 巻線オプション
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.102 | 1.102 |
モータの直径 (mm) | 28 | 28 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0007 | 0.0007 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.018 | <0.018 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.24 | 4.26 |
最大連続電流 (A) | 1.13 | 0.63 |
最大連続トルク (mNm) | 23 | 24 |
最大連続トルク (oz-in) | 3.26 | 3.4 |
機械的時定数 (ms) | 13.9 | 21.4 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 13.4 | 12 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 65 | 35 |
無負荷スピード (rpm) | 7860 | 7345 |
公称電圧 (V) | 18 | 32 |
ローター慣性 (gcm²) | 10.7 | 17.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151.471 | 251.98 |
トルク定数 (mNm/A) | 21.4 | 40.7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.03 | 5.76 |
重さ (g) | 135 | 135 |
重さ (oz) | 4.76 | 4.76 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
効率 | 72 | 73 |
摩擦トルク (mNm) | 1.39 | 1.42 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.197 | 0.201 |
出力電力 (W) | 19 | 20 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.5 | 2.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 6 | 6 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 21.6 | 21.6 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 250 | 250 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 899.2 | 899.2 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 63 | 65 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 8.92 | 9.2 |
熱抵抗 (Ohm) | 6.15 | 19.9 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28LT12 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
28LT12 drawing | 2DDrawing |
|
|
28LT12 3D drawing | 3DDrawing |
|