関連製品
30GT2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
30GT2R82
30GT2R82 は、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現し、ブラシの寿命を延ばします。このブラシ付きDCモータは、最大90mNmでの連続作動が可能で、最大90%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 30GT2R82-234E.4 | 30GT2R82-234P.4 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.181 | 1.181 |
モータの直径 (mm) | 30 | 30 |
軸がた - 軸方向 (in) | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 軸方向 (mm) | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (in) | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (mm) | 無視できます | 無視できます |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 4.05 | 2.1 |
最大連続電流 (A) | 2.5 | 4.5 |
最大連続トルク (mNm) | 92 | 87 |
最大連続トルク (oz-in) | 13.03 | 12.32 |
機械的時定数 (ms) | 3.6 | 4 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1.1 | 1.2 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 90 | 180 |
無負荷スピード (rpm) | 8600 | 7090 |
公称電圧 (V) | 35 | 15 |
ローター慣性 (gcm²) | 33 | 33 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467.155 | 467.155 |
トルク定数 (mNm/A) | 38.7 | 20.1 |
トルク定数 (oz-in/A) | 5.48 | 2.85 |
重さ (g) | 310 | 310 |
重さ (oz) | 10.93 | 10.93 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
効率 | 88 | 85 |
摩擦トルク (mNm) | 3.48 | 3.62 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.493 | 0.513 |
出力電力 (W) | 82 | 77 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.24 | 0.06 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 35 | 35 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 125.9 | 125.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 847 | 628 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 119.95 | 88.93 |
熱抵抗 (Ohm) | 1.6 | 0.48 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30GT2R82 Specification Page | 仕様 |
|
|
30GT2R82 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
30GT2R82 3D drawing | 3D 形式図面 |
|