関連製品
35GLT2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
35GLT2R82
35GLT2R82 は、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現し、ブラシの寿命を延ばします。このブラシ付きDCモータは、最大150mNmでの連続作動が可能で、最大90%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- グラファイト/銅整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
- ClinicalDiagnostics
- PowerHandTools
- SeatActuation
- Conveyors
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-326P.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
モータの直径 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
軸がた - 軸方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 軸方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 6.39 | 4.09 | 16.44 | 3.82 | 7.75 |
最大連続電流 (A) | 2.2 | 3.5 | 10.5 | 4.2 | 2.1 |
最大連続トルク (mNm) | 130 | 132 | 160 | 142 | 150 |
最大連続トルク (oz-in) | 18.41 | 18.69 | 22.66 | 20.11 | 21.24 |
機械的時定数 (ms) | 4 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 4 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.61 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.46 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 |
無負荷スピード (rpm) | 7490 | 5835 | 5439 | 6260 | 6175 |
公称電圧 (V) | 48 | 24 | 90 | 24 | 48 |
ローター慣性 (gcm²) | 65 | 75 | 70 | 83 | 85 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920.153 | 1061.715 | 990.934 | 1174.965 | 1203.277 |
トルク定数 (mNm/A) | 61 | 39.1 | 157 | 36.5 | 74 |
トルク定数 (oz-in/A) | 8.64 | 5.54 | 22.23 | 5.17 | 10.48 |
重さ (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
重さ (oz) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 |
摩擦トルク (mNm) | 4.27 | 4.69 | 9.42 | 4.38 | 4.44 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.605 | 0.664 | 1.334 | 0.62 | 0.629 |
出力電力 (W) | 122 | 124 | 150 | 136 | 142 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.25 | 0.15 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 1300 | 1043 | 1487 | 1327 | 1409 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 184.1 | 147.7 | 210.58 | 187.92 | 199.53 |
熱抵抗 (Ohm) | 2.25 | 0.9 | 9.5 | 0.66 | 2.52 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35GLT2R82 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
35GLT2R82 drawing | 2DDrawing |
|
|
35GLT2R82 3D drawing | 3DDrawing |
|