関連製品
35NT2R32 ブラシ付き DC コアレス モータ
35NT2R32
35NT2R32 DCブラシレスモータは、ブラシの長寿命を維持しつつ、高い加速度(開始/停止)の実現が要求されるアプリケーションに最適なコスト効率の高いソリューションです。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- アルニコマグネット
- グラファイト/銅整流
- ブラシが長寿命
- 巻線オプション
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 35NT2R32-228E.1 | 35NT2R32-228P.1 | 35NT2R32-416SP.1 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
モータの直径 (mm) | 35 | 35 | 35 |
軸がた - 軸方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 軸方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.4 | 1.76 | 5.4 |
最大連続電流 (A) | 1.75 | 3.3 | 1.18 |
最大連続トルク (mNm) | 54 | 52 | 56 |
最大連続トルク (oz-in) | 7.65 | 7.36 | 7.93 |
機械的時定数 (ms) | 16.3 | 16.8 | 16.2 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 3.4 | 3.5 | 3.12 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 90 | 180 | 50 |
無負荷スピード (rpm) | 4315 | 5020 | 4365 |
公称電圧 (V) | 15 | 9 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 48 | 48 | 52 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 679.498 | 679.498 | 736.122 |
トルク定数 (mNm/A) | 32.5 | 16.8 | 51.6 |
トルク定数 (oz-in/A) | 4.6 | 2.38 | 7.31 |
重さ (g) | 310 | 310 | 310 |
重さ (oz) | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
効率 | 73 | 74 | 75 |
摩擦トルク (mNm) | 2.93 | 3 | 2.6 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.415 | 0.425 | 0.368 |
出力電力 (W) | 33 | 33 | 35 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.52 | 0.13 | 1.3 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 35 | 35 | 35 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 137 | 151 | 150 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 19.4 | 21.38 | 21.24 |
熱抵抗 (Ohm) | 3.55 | 1 | 8.3 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35NT2R32 Specification Page | 仕様 |
|
|
35NT2R32 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
35NT2R32 3D drawing | 3D 形式図面 |
|