関連製品
35NT2R82 ブラシ付き DC コアレス モータ
35NT2R82
35NT2R82 ブラシ付きDCモータは、グラファイト/銅整流との組み合わせで高出力密度を実現し、ブラシの寿命を延ばします。最大 150 mNm での連続作動が可能で、最大 85 % の効率性を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- グラファイト/銅整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 高加速
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Fixationholes
- Sleeveorballbearings
用途
- ClinicalDiagnostics
- PowerHandTools
- SeatActuation
- Conveyors
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 35NT2R82-226E.1 | 35NT2R82-426E.1 | 35NT2R82-426P.1 | 35NT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
モータの直径 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
軸がた - 軸方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 軸方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (in) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
軸がた - 半径方向 (mm) | 無視できます | 無視できます | 無視できます | 無視できます |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 4.02 | 10.37 | 2.65 | 5.45 |
最大連続電流 (A) | 2.6 | 1.19 | 4.4 | 2.2 |
最大連続トルク (mNm) | 97 | 114 | 108 | 109 |
最大連続トルク (oz-in) | 13.74 | 16.14 | 15.29 | 15.44 |
機械的時定数 (ms) | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.9 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 1.1 | 0.77 | 0.86 | 0.83 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 80 | 40 | 141 | 80 |
無負荷スピード (rpm) | 6935 | 5760 | 6765 | 5850 |
公称電圧 (V) | 28 | 60 | 18 | 32 |
ローター慣性 (gcm²) | 54 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 764.435 | 1010.753 | 1010.753 | 1010.753 |
トルク定数 (mNm/A) | 38.4 | 99 | 25.3 | 52 |
トルク定数 (oz-in/A) | 5.44 | 14.02 | 3.58 | 7.36 |
重さ (g) | 310 | 310 | 310 | 310 |
重さ (oz) | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
効率 | 87 | 86 | 87 | 86 |
摩擦トルク (mNm) | 3.07 | 3.96 | 3.57 | 4.16 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.435 | 0.561 | 0.506 | 0.589 |
出力電力 (W) | 91 | 107 | 102 | 103 |
ローターインダクタンス (mH) | 0.22 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 676 | 782 | 828 | 756 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 95.73 | 110.74 | 117.25 | 107.06 |
熱抵抗 (Ohm) | 1.59 | 7.7 | 0.55 | 2.2 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_35nt2r82.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_35nt2r82.stp | 3DDrawing |
|
|
drawing_35nt2r82.dxf | 2DDrawing |
|