関連製品
22N78 Athlonix ブラシ付きDCモータ
22N78 Athlonix
22N78 Athlonix の設計は、高出力密度および貴金属整流を組み合わせて使用しています。このDCコアレスモータは、13mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大90%の効率を実現します。
製品のハイライト
- 鉄心のない構造
- 高性能ネオジムマグネット
- 高出力密度
- 貴金属整流
- ブラシが長寿命
- コンパクト設計
- 巻線オプション
- 電食を低減させる REE 巻線
- 低い自己発熱
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 取付穴
- スリーブまたはボールベアリング
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 22N78 208E.1001 | 22N78 215E.1001 | 22N78 216E.1001 | 22N78 311P.1001 | 22N78 313P.1001 | 22N78 319P.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
軸がた - 軸方向 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
軸がた - 軸方向 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
軸がた - 半径方向 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
軸がた - 半径方向 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 7.54 | 2.64 | 2.18 | 1.64 | 1.31 | 0.69 |
最大連続電流 (A) | 0.18 | 0.58 | 0.67 | 0.95 | 1.18 | 2.4 |
最大連続トルク (mNm) | 12.9 | 14.5 | 13.8 | 14.8 | 14.5 | 15.7 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.83 | 2.05 | 1.95 | 2.1 | 2.05 | 2.22 |
機械的時定数 (ms) | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 6.6 | 7 | 6.7 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 20.64 | 17.32 | 17.8 | 15.82 | 16 | 13.77 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1.5 | 5 | 6 | 11 | 20 | 28 |
無負荷スピード (rpm) | 6350 | 9075 | 8250 | 7280 | 6860 | 8660 |
公称電圧 (V) | 48 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 3.32 | 4.5 | 4.74 | 4.2 | 4.39 | 4.9 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 46.999 | 63.703 | 67.1 | 59.456 | 62.146 | 69.365 |
トルク定数 (mNm/A) | 72 | 25.2 | 20.8 | 15.7 | 12.5 | 6.6 |
トルク定数 (oz-in/A) | 10.2 | 3.57 | 2.95 | 2.22 | 1.77 | 0.93 |
重さ (g) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
重さ (oz) | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
周囲動作温度、最大ローター (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度、最大ローター (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
周囲動作温度範囲:モータ (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
周囲動作温度範囲:モータ (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大連続速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
効率 | 91 | 91 | 90 | 88 | 90 | 90 |
摩擦トルク (mNm) | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.07 |
摩擦トルク (oz-in) | 0.01 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.035 | 0.01 |
出力電力 (W) | 10 | 11.5 | 11.3 | 12 | 12 | 13 |
ローターインダクタンス (mH) | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.04 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 | 539.5 |
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 32 | 55 | 49 | 48 | 45 | 66 |
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 4.53 | 7.79 | 6.94 | 6.8 | 6.37 | 9.35 |
熱抵抗 (Ohm) | 107 | 11 | 7.7 | 3.9 | 2.5 | 0.6 |
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22N78 Athlonix Specification Page | 仕様 |
|
|
22N78 Athlonix drawing | 2D 形式図面 |
|
|
22N78 Athlonix 3D drawing | 3D 形式図面 |
|