Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

15M020D

15M020D キャンスタック型ステッピングモータ

15M020D ステッピングマイクロモータ

15M020D

当社のキャンスタック型ステッピングモータ製品ラインナップ最小の 15M020D は、15 mm のフレームサイズで .55 oz-in (3.87 mNm)のホールディングトルクを生成します。これは、サイズおよび重量の制限がある低トルクポジショニングアプリケーションに最適です。

製品のハイライト

  • 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
  • デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
  • 高いコスト効率 - コンパクト設計、一体化コスト削減
  • メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし

カスタマイズ可能

  • Ballbearingsclutchmagnetsdampers
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Magnetstoyieldhighertorqueorreduceddetentlevels
  • Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
  • Pinionsandgears
  • Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing

用途

部品番号 15M020D1B
モータの直径 (in) 0.61
モータの直径 (mm) 15.5
基準に適合 RoHSCompliant
ステップ角 (度) 18Degrees
回転あたりのステップ 20
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +70
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +158
公称電圧 (V) 5
ローター慣性 (gcm²) 0.12
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0.000629
重さ (g) 14
重さ (oz) 0.5
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) ± 1.5
最大コイル温度 (°C) 130
最大コイル温度 (°F) 266
ディテントトルク (mNm) 1.62
ディテントトルク (oz-in) 0.23
耐電圧 (VAC) 450 VRMS AC(2秒間)
最小ホールディングトルク (mNm) 3.87
最小ホールディングフォース (oz-in) 0.55
標準的な相インダクタンス (mH) 14
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) 100
相間定格電流 (A) 0.13
相間抵抗値 ±10% (Ohm) 40
コイルの相 Bipolar
リード線 AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Document Document Type Language File Type
drawing_15m020d.dxf 2DDrawing image/png
specifications_15m020d.pdf SpecificationPage image/png
drawing_15m020d.stp 3DDrawing image/png