関連製品
20M020D ステッピングマイクロモータ
20M020D
20M020D は、20 mm のフレームサイズで最大 1.55 oz-in (10.95 mNm)のホールディングトルクを生成します。ネオジムマグネットにより、小型パッケージでの中トルク生成が必要となるアプリケーション向けの高出力密度が得られます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 20M020D1B | 20M020D1U | 20M020D2B | 20M020D2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |
モータの直径 (mm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 18 | 18 | 18 | 18 |
回転あたりのステップ | 20 | 20 | 20 | 20 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 |
重さ (g) | 24 | 24 | 24 | 24 |
重さ (oz) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最小ホールディングトルク (mNm) | 10.95 | 7.77 | 10.95 | 7.77 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 1.55 | 1.1 | 1.55 | 1.1 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 7.8 | 3.9 | 52.8 | 20.3 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 20 | 20 | 115.2 | 115.2 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20M020D Specification Page | 仕様 |
|
|
20M020D drawing | 2D 形式図面 |
|
|
20M020D 3D drawing | 3D 形式図面 |
|