関連製品
26M024B ステッピングマイクロモータ
26M024B
26M024B は、ステップ角 15 °キャンスタック型モータで、26mmのフレームサイズで最大 1.1 oz-in (7.8 mNm)のホールディングトルクを生成します。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- Ballbearingsclutchmagnetsdampers
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Magnetstoyieldhighertorqueorreduceddetentlevels
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Pinionsandgears
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- ClinicalDiagnostics
- ValveActuation
- PharmaceuticalDispensing
- RoboticApplications
- AntennaPositioning
- PrintersandCopiers
- SwitchingSystems
部品番号 | 26M024B1U | 26M024B2B | 26M024B2U | 26M0424B1B |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
モータの直径 (mm) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
ステップ角 (度) | 15Degrees | 15Degrees | 15Degrees | 15Degrees |
回転あたりのステップ | 24 | 24 | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 12 | 12 | 5 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.00601 | 0.00601 | 0.00601 | 0.00601 |
重さ (g) | 34 | 34 | 34 | 34 |
重さ (oz) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 6.3 | 7.8 | 6.3 | 7.8 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 4.1 | 52.4 | 29.9 | 7.7 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.25 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 19.6 | 108 | 110 | 19.8 |
コイルの相 | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
リード線 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26M024B Specification Page | SpecificationPage |
|
|
26M024B drawing | 2DDrawing |
|
|
26M024B 3D drawing | 3DDrawing |
|