関連製品
26M048B ステッピングマイクロモータ
26M048B
26M048B は、ステップ角 7.5 °キャンスタック型モータで、26mm のフレームサイズで最大 1.5 oz-in (10.6 mNm)のホールディングトルクを生成します。回転当たり 48 ステップで、より高い位置分解能が得られます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 26M048B1B | 26M048B1U | 26M048B2B | 26M048B2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
モータの直径 (mm) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.00601 | 0.00601 | 0.00601 | 0.00601 |
重さ (g) | 34 | 34 | 34 | 34 |
重さ (oz) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 10.6 | 9.2 | 10.6 | 9.2 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 13 | 5.3 | 60.7 | 36.5 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.11 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 19.8 | 19.6 | 108 | 110 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26M048B Specification Page | 仕様 |
|
|
26M048B drawing | 2D 形式図面 |
|
|
26M048B 3D drawing | 3D 形式図面 |
|