関連製品
35L048B ステッピングマイクロモータ
35L048B
35L048B は、35mm のフレームサイズで最大 4.0 oz-in (28 mNm)のホールディングトルクを生成するため、高トルクアプリケーションに最適です。回転当たり 48 ステップ、7.5 °のステップ角で、位置分解能を向上させます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- Ballbearingsclutchmagnetsdampers
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Magnetstoyieldhighertorqueorreduceddetentlevels
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Pinionsandgears
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- AntennaPositioning
- DiagnosticAnalyzers
- PillDispensers
- PrintersandCopiers
- RoboticApplications
- Switches
- ValveActuation
部品番号 | 35L048B1B | 35L048B1U | 35L048B2B | 35L048B2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
モータの直径 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
ステップ角 (度) | 7point5Degrees | 7point5Degrees | 7point5Degrees | 7point5Degrees |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重さ (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
重さ (oz) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 28 | 25 | 28 | 25 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 15 | 7.8 | 72 | 40 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.45 | 0.45 | 0.19 | 0.19 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 11 | 11 | 64 | 64 |
コイルの相 | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
リード線 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35L048B Specification Page | SpecificationPage |
|
|
35L048B drawing | 2DDrawing |
|
|
35L048B 3D drawing | 3DDrawing |
|