関連製品
35M048D ステッピングマイクロモータ
35M048D
35M048D は、35mm のフレームサイズで最大 3.5 oz-in (25 mNm)のホールディングトルクを生成します。回転当たり 48 ステップ、7.5 °のステップ角で、位置分解能を向上させます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 35M048D1B | 35M048D1U | 35M048D2B | 35M048D2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
モータの直径 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 2 | 2 | 2 | 2 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
重さ (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
重さ (oz) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
最小ホールディングトルク (mNm) | 25 | 20 | 25 | 20 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 16.3 | 8.5 | 90 | 38 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.4 | 0.4 | 0.17 | 0.17 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 12.5 | 12.5 | 72 | 72 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
リード線 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35M048D Specification Page | 仕様 |
|
|
35M048D drawing | 2D 形式図面 |
|
|
35M048D 3D drawing | 3D 形式図面 |
|