Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

42L048D

42L048D ステッピングマイクロモータ

42L048D ステッピングマイクロモータ

42L048D

42L048D の大きなロータおよびネオジムマグネットが、最大 18.5 oz-in (131 mNm)のホールディングトルクを生成するため、高トルクアプリケーションに最適です。回転当たり 48 ステップ、7.5 °のステップ角で、位置分解能を向上させます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。

製品のハイライト

  • 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
  • デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
  • 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
  • メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
  • ユニポーラおよびバイポーラで利用可能

カスタマイズ可能

  • Ballbearingsclutchmagnetsdampers
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Magnetstoyieldhighertorqueorreduceddetentlevels
  • Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
  • Pinionsandgears
  • Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing

用途

部品番号 42L048D1B 42L048D1U 42L048D2B 42L048D2U
モータの直径 (in) 1.654 1.654 1.654 1.654
モータの直径 (mm) 42.01 42.01 42.01 42.01
基準に適合 RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant RoHSCompliant
ステップ角 (度) 7point5Degrees 7point5Degrees 7point5Degrees 7point5Degrees
回転あたりのステップ 48 48 48 48
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
公称電圧 (V) 5 5 12 12
ローター慣性 (gcm²) 19.5 19.5 19.5 19.5
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0.107 0.107 0.107 0.107
重さ (g) 116 116 116 116
重さ (oz) 4.1 4.1 4.1 4.1
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
最大コイル温度 (°C) 130 130 130 130
最大コイル温度 (°F) 266 266 266 266
ディテントトルク (mNm) 29.7 29.7 29.7 29.7
ディテントトルク (oz-in) 4.2 4.2 4.2 4.2
耐電圧 (VAC) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間)
最小ホールディングトルク (mNm) 131 106 131 106
最小ホールディングフォース (oz-in) 18.5 15.1 18.5 15.1
標準的な相インダクタンス (mH) 4.2 2.1 22.3 11.3
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) 100 100 100 100
相間定格電流 (A) 0.96 0.96 0.4 0.4
相間抵抗値 ±10% (Ohm) 5.2 5.2 30 30
コイルの相 Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar
リード線 AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V)
Document Document Type Language File Type
drawing_42l048d.stp 3DDrawing image/png
specifications_42l048d.pdf SpecificationPage image/png
drawing_42l048d.dxf 2DDrawing image/png