関連製品
42M048C ステッピングマイクロモータ
42M048C
42M048C は、最大 11.9 oz-in (83.8 mNm)のホールディングトルクを生成します。回転当たり 48 ステップ、7.5 °のステップ角で、位置分解能を向上させます。5または12ボルト巻線、およびユニポーラまたはバイポーラでご利用可能です。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダ必要なし
- デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
- 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
- メンテナンスフリー - 摩耗するブラシなし
- ユニポーラおよびバイポーラで利用可能
カスタマイズ可能
- Ballbearingsclutchmagnetsdampers
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Magnetstoyieldhighertorqueorreduceddetentlevels
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Pinionsandgears
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- ClinicalDiagnostics
- ValveActuation
- PharmaceuticalDispensing
- RoboticApplications
- AntennaPositioning
- PrintersandCopiers
- SwitchingSystems
部品番号 | 42M048C1B | 42M048C1U | 42M048C2B | 42M048C2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
モータの直径 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
基準に適合 | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant | RoHSCompliant |
ステップ角 (度) | 7point5Degrees | 7point5Degrees | 7point5Degrees | 7point5Degrees |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
重さ (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
重さ (oz) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
ディテントトルク (oz-in) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 83.8 | 66.2 | 83.8 | 66.2 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 11.9 | 9.4 | 11.9 | 9.4 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 16.7 | 8.1 | 85.7 | 51.7 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.23 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 9.1 | 9.1 | 52.4 | 52.4 |
コイルの相 | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
リード線 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M048C Specification Page | SpecificationPage |
|
|
42M048C drawing | 2DDrawing |
|
|
42M048C 3D drawing | 3DDrawing |
|