42M048D ステッピングマイクロモータ
42M048D
ネオジム磁石を使用した42M048Dは、28.7 oz-in (202.8 mNm)までのホールディングトルクを供給し、高トルクの用途に適しています。48ステップ/回転は、位置分解能を上げる7.5度ステップになります。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダー不要
- デジタルにコントロール - マイクロプロセッサーで簡単に使用
- コスト効率 - コンパクト設計、低統合コスト
- メンテナンスフリー - ブラシが無いので摩耗しない
- ユニポーラとバイポーラの両方の巻方を提供
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
用途
- 臨床診断
- 製薬用調剤
- ロボット工学
- アンテナのポジショニング
- プリンターと複写機
- スイッチングシステム
部品番号 | 42M048D1B | 42M048D1U | 42M048D2B | 42M048D2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
モータの直径 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
回転あたりのステップ | 48 | 48 | 48 | 48 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.05194 | 0.05194 | 0.05194 | 0.05194 |
重さ (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
重さ (oz) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |
ディテントトルク (oz-in) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最小ホールディングトルク (mNm) | 114.4 | 101.7 | 114.4 | 101.7 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 16.2 | 14.4 | 16.2 | 14.4 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 14.1 | 6.5 | 69.3 | 42.6 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.23 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 9.1 | 9.1 | 52.4 | 52.4 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
リード線 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M048D Specification Page | 仕様 |
|
|
42M048D drawing | 2D 形式図面 |
|
|
42M048D 3D drawing | 3D 形式図面 |
|