42M100B ステッピングマイクロモータ
42M100B
42M100Bは、7 oz-in (49.4mNm)のホールディングトルクを供給する。100ステップ/回転は、細かい位置分解能を提供する3.6度のステップ角になります。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダー不要
- デジタルにコントロール - マイクロプロセッサーで簡単に使用
- コスト効率 - コンパクト設計、低統合コスト
- メンテナンスフリー - ブラシが無いので摩耗しない
- ユニポーラとバイポーラの両方の巻方を提供
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 42M100B1B | 42M100B1U | 42M100B2B | 42M100B2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
モータの直径 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
回転あたりのステップ | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.06452 | 0.06452 | 0.06452 | 0.06452 |
重さ (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
重さ (oz) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 49.4 | 45.2 | 49.4 | 45.2 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 7 | 6.4 | 7 | 6.4 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 11.3 | 6.6 | 62.1 | 37.7 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.16 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 12.5 | 12.5 | 75 | 75 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M100B Specification Page | 仕様 |
|
|
42M100B drawing | 2D 形式図面 |
|
|
42M100B 3D drawing | 3D 形式図面 |
|