60L024B ステッピングマイクロモータ
60L024B
60L024Bは、24mmのフレームサイズで、高トルク用途に最適なように、24 oz-in ( 169.5mNm)までのホールディングトルクを供給します。5または12ボルトの巻線、ユニポーラまたはバイポーラ設計を供給します。
製品のハイライト
- 優れたオープンループコントロール - エンコーダー不要
- デジタルにコントロール - マイクロプロセッサーで簡単に使用
- コスト効率 - コンパクト設計、低統合コスト
- メンテナンスフリー - ブラシが無いので摩耗しない
- ユニポーラとバイポーラの両方の巻方を提供
カスタマイズ可能
- ボールベアリング、クラッチ、マグネット、ダンパー
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- マグネット - 高トルク、またはディテントレベルの低減
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- ピニオンおよびギヤ
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | 60L024B1B | 60L024B1U | 60L024B2B | 60L024B2U |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
モータの直径 (mm) | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 |
基準に適合 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 | RoHS 準拠 |
ステップ角 (度) | 15 | 15 | 15 | 15 |
回転あたりのステップ | 24 | 24 | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
公称電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 95 | 95 | 95 | 95 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 |
重さ (g) | 440 | 440 | 440 | 440 |
重さ (oz) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
ディテントトルク (oz-in) | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐電圧 (VAC) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) | 650 VRMS AC(2秒間) |
最小ホールディングトルク (mNm) | 169.48 | 130.64 | 169.48 | 130.64 |
最小ホールディングフォース (oz-in) | 24 | 18.5 | 24 | 18.5 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 11.5 | 6 | 65 | 32 |
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
相間定格電流 (A) | 1.09 | 1.09 | 0.46 | 0.46 |
相間抵抗値 ±10% (Ohm) | 4.6 | 4.6 | 26.2 | 26.2 |
コイルの相 | 双極 | 単極 | 双極 | 単極 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
60L024B Specification Page | 仕様 |
|
|
60L024B drawing | 2D 形式図面 |
|
|
60L024B 3D drawing | 3D 形式図面 |
|