ディスクマグネット型ステッピングモータのバナー

ディスクマグネット型ステッピングモータ

ディスクマグネットモーターは、今日の市場で他のステッパーモーターと比類のない優れたダイナミックモーター性能、より微細なステップ分解能、高い加速度を提供する先進のマイクロステッピングモータです

当社のディスクマグネット型ステッピングモータが提供する優れた機能性は、他の同様のステッピングモータとは比べものになりません。スイスに拠点を構えるポルテスキャップが開発した高度な技術により、真の意味で秀でた動的性能が実現しています。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープの永久磁石ステッピングモータより高いステップ分解能を可能にし、従来のステッピングモータより磁気回路が短く鉄損が小さいため、低い慣性、およびトップスピードの速さにより高い加速度が得られます。

この独自設計は、新しいレアアースマグネットを採用したもので、以下のような特徴があります:

  • 低い慣性モーメントによる、優れた加速度、高い開始/停止周波数
  • 速度を上げ、機能を高める短い磁気回路
  • 特殊な磁化方式により、従来の永久磁石ステッピングモータよりステップ角を小さくすることが可能
  • 最短の時間で増分移動を実現させ最適化パッケージサイズ
  • これらの高速ステッピングモータは、ステッピングの 精密さ、スピード、およびDCブラシレスモータの加速性が求められるアプリケーションにおいて性能を発揮します。

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

ディスクマグネット型ステッピングモータ

モータの直径 (mm) モータの直径 (in) ホールディングトルク(公称電流) (mNm) ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) ディテントトルク (oz-in) ディテントトルク (mNm) ステップ角 (度) 回転あたりのステップ 仕様 CAD 3D CAD
P520 52 2.047 120 17 2.5 18 3point6Degrees 100
PP520 52 2.047 120 17 2.5 18 3point6Degrees 100
P532 EN 52 2.047 205 29 6.4 45 3point6Degrees 100
P110 104 16 0.63 6.2 0.88 0.2 1.7 9Degrees 40
PH010 064 10 0.394 2.4 0.34 0.2 1.1 15Degrees 24
PH010 104 10 0.394 2.1 0.3 0.2 1 9Degrees 40
P310 32 1.26 14 2 0.4 2.6 6Degrees 60
P760 EN 74 2.33 325 46 2.8 20 7point5Degrees 48
P430 39 1.535 60 8.5 0.9 6.5 3point6Degrees 100
P010 104 10 0.394 1.5 0.21 0.1 0.9 9Degrees 40
P010 064 10 0.394 1.8 0.25 0.1 0.9 15Degrees 24
P110 064 16 0.63 7 0.99 0.2 1.7 15Degrees 24
P532 52 2.047 205 29 5.7 40 3point6Degrees 100