当社のディスクマグネット型モータは、市販されている他のステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、同じエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。ディスクマグネット型モータは、ステッピングの精密さ、スピード、およびDCブラシレスモータの加速性が求められるアプリケーションにおいて性能を発揮します。クローズドループにより、サーボソリューションにおいて競争上の優位性が得られます。
当社のディスクマグネット型ステッピングモータが提供する優れた機能性は、他の同様のステッピングモータとは比べものになりません。ポルテスキャップが開発した高度な技術により、真の意味で秀でた動的性能が実現しています。これらモータのロータは、軸方向に磁化された薄いディスク形状のレアアースマグネットを使用しています。
特殊な磁化法により、磁極を多くしてモータサイズを最適化できるほか、従来の二相永久磁石ステッピングモータと比較してステップ角を小さくすることが可能です。低い慣性モーメントにより、非常に優れた加速度および動的挙動を実現させます。これらの機能は高いピーク速度と相まって、最短の時間での増分移動を可能にします。慣性が低いことで、開始/停止周波数が高くなり、最初のステップにおける時間を短縮し、ランプを適用することなく特定のモーション問題を解決することができます。
当社のディスクマグネット型ステッピングモータのラインナップは、お客様のアプリケーションに応じて簡単にカスタマイズすることができます。当社の設計チームは、追加コンポーネントを提供したり、お使いの機械のスペースおよび性能を最適化するモーションソリューションを完全にカスタマイズして設計したりすることで、お客様のアセンブリにモータを統合させるお手伝いをさせていただきます。
ディスクマグネット型ステッピングモータの詳細
機能 | 特性 | メリット |
---|---|---|
薄いレアアース多極ディスクマグネット | 低ロータ慣性 | 高い加速度、高い開始/停止周波数
高い出力(T^2/J) |
SiFe製ラミネーションによる鉄心 エアギャップ付近に設置されたコイル |
低鉄損 高いステップレートにより高トルク |
高速 高い比容量 |
シンプルな磁気回路 | 相間のカップリングなし 正弦波トルク機能 低いディテントトルク |
マイクロステップモードで優れた角分解能 |
次元化が最適化された鉄心回路 | 公称電流の最大 2 倍のトルク一定線 | 高いピークトルク 電流を上げる能力 |
追加情報

高い加速度およびスピード機能を提供する薄いディスクマグネット