ディスクマグネット型ステッピングモータの選択方法

選択基準

P - ポルテスキャップディスクマグネット型モータ
X - 追加コード、P の場合、ホールセンサ統合。

モータの直径

モータの直径(フレームサイズとも呼ばれる)は、モータの筐体の最も近い寸法をmmで表しています。通常、アプリケーションにおいて使用できる空間に合ったモータ直径から DMM のサイズを検討してください。一般的に、モータのフレームサイズが大きければ大きいほど、トルクも大きくなります。モータの直径は、10 mm から 74 mm までです。

長さ

長さは、16.4 mm から 56 mm までです。

モータバージョン

2 の場合:フル、およびハーフステップモードの両方が推奨されるモータ。
0 の場合:マイクロステップが推奨されるモータ(第3調波が5%以下、および低いディテントトルク)。

ロータの極対数

これにより、ステップ角が決定します。利用できるステップ角は、3.6°、6°、7.5°、9°、および 15° です。

端末線数

4 は、二相、各相につき コイル1つを意味します。
8 は、二相、各相につきコイル2つを意味します。これにより、コイルを直列、または並列に接続したり、モータをユニポーラで稼働させたりすることができます。

巻線当たりの抵抗

使用される電流、電圧、およびドライバの種類は、コイルの選択に役立ちます。

内部モータ実行コード

ユニットの機械的特性を特定するのに使用されます。

 ディスクマグネット型ステッピングモータ
 P X 5 3 2 -25 8 12 14
 P  ディスクマグネット型モータ
X  内部コード
 5  直径
 3  長さ
 2 モータバージョン
2 = フル/ハーフステップ
0 = マイクロステップ
 25 ロータの極対数
 8 接続、または端末線数
 12 巻線当たりの抵抗
 14 モータ実行コード