関連製品
P010 064 高速 ステッピングモータ
P010 064
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 位置確認を行うエンコーダ
- トルクを増加させるギヤヘッド
- リードスクリューシャフト
- スリーブまたはボールベアリング
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
部品番号 | P010 064 003 02 | P010 064 020 02 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.394 | 0.394 |
モータの直径 (mm) | 10 | 10 |
軸がた - 軸方向 (μm) | 40@2N | 40@2N |
軸がた - 半径方向 (μm) | 30@2N | 30@2N |
ステップ角 (度) | 15 | 15 |
回転あたりのステップ | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 0.6 | 0.6 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.07 | 0.07 |
重さ (g) | 9 | 9 |
重さ (oz) | 0.32 | 0.32 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.75 | ± 0.75 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 0.9 | 0.9 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.1 | 0.1 |
耐電圧 (VAC) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 1.8 | 13.7 |
角加速度(公称電流) | 260000 | 260000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 9 | 9 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 0.94 | 2.2 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 2.5 | 2.5 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 0.35 | 0.35 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 1.8 | 1.8 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 0.25 | 0.25 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 0.62 | 0.24 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 0.44 | 0.17 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 0.5 | 0.5 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 9 | 9 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 3 | 19 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 66 | 66 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P010 064 Specification Page | 仕様 |
|
|
P010 064 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
P010 064 3D drawing | 3D 形式図面 |
|