Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

P010 104

P010 104 高速 ステッピングモータ

P010 104 高速 ステッピングモータ

P010 104

ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。

製品のハイライト

  • 正確 - マイクロステッピングに最適
  • 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
  • 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
  • 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Encodersforpositionverification
  • Gearheadsforincreasedtorque
  • Leadscrewshafts
  • Sleeveorballbearings
  • Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing

用途

部品番号 P010 104 003 02 P010 104 020 02
モータの直径 (in) 0.394 0.394
モータの直径 (mm) 10 10
軸がた - 軸方向 (μm) 40@2N 40@2N
軸がた - 半径方向 (μm) 30@2N 30@2N
ステップ角 (度) 9Degrees 9Degrees
回転あたりのステップ 40 40
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +50 -20 to +50
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +122 -4 to +122
電気的時定数 (ms) 0.6 0.6
ローター慣性 (gcm²) 0.07 0.07
重さ (g) 9 9
重さ (oz) 0.32 0.32
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) ± 0.45 ± 0.45
最大コイル温度 (°C) 130 130
最大コイル温度 (°F) 266 266
ディテントトルク (mNm) 0.9 0.9
ディテントトルク (oz-in) 0.1 0.1
耐電圧 (VAC) 500 VRMS AC(5秒間) 500 VRMS AC(5秒間)
標準的な相インダクタンス (mH) 1.8 13.7
角加速度(公称電流) 210000 210000
最大スラスト軸荷重 (N) 2.5 2.5
最大スラスト軸荷重 (oz) 9 9
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) 0.46 1.1
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) 2.1 2.1
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) 0.3 0.3
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) 1.5 1.5
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) 0.21 0.21
公称相電流 (1相オン) (A) 0.62 0.24
公称相電流 (2相オン) (A) 0.44 0.17
電力レート(公称電流) (kW/s) 0.5 0.5
最大ラジアル軸荷重 (N) 2.5 2.5
最大ラジアル軸荷重 (oz) 9 9
標準的な相間抵抗値 (Ohm) 3 19
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) 66 66
Document Document Type Language File Type
drawing_p010104.stp 3DDrawing image/png
specifications_p010104.pdf SpecificationPage image/png
drawing_p010104.dxf 2DDrawing image/png