関連製品
P110 064 高速 ステッピングモータ
P110 064
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Encodersforpositionverification
- Gearheadsforincreasedtorque
- Leadscrewshafts
- Sleeveorballbearings
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- ClinicalDiagnostics
- MotorsforMedicalPipettes
- BarcodeScanners
部品番号 | P110 064 2.5 08 | P110 064 015 08 | P110 064 068 08 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
モータの直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
軸がた - 軸方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
軸がた - 半径方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
ステップ角 (度) | 15Degrees | 15Degrees | 15Degrees |
回転あたりのステップ | 24 | 24 | 24 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
重さ (g) | 23 | 23 | 23 |
重さ (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.75 | ± 0.75 | ± 0.75 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
耐電圧 (VAC) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 2.2 | 12 | 46 |
角加速度(公称電流) | 175000 | 175000 | 175000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 9 | 9 | 9 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 2 | 5.2 | 10.8 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 10 | 10 | 10 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 7 | 7 | 7 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 0.9 | 0.35 | 0.17 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 0.63 | 0.25 | 0.12 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 9 | 9 | 9 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 2.5 | 15 | 62 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 45 | 45 | 45 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P110 064 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
P110 064 drawing | 2DDrawing |
|
|
P110 064 3D drawing | 3DDrawing |
|