関連製品
P310 高速 ステッピングモータ
P310
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 位置確認を行うエンコーダ
- トルクを増加させるギヤヘッド
- リードスクリューシャフト
- スリーブまたはボールベアリング
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
用途
- 臨床診断
- 医療用ピペット
- 電子アセンブリ
- バーコードスキャナー
- レーザーカッター
部品番号 | P310 158 005 09 | P310 158 005 09 (parallel) | P310 158 170 09 | P310 158 170 09 (parallel) |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
モータの直径 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
軸がた - 軸方向 (μm) | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] |
軸がた - 半径方向 (μm) | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] | [email protected] / [email protected] |
ステップ角 (度) | 6 | 6 | 6 | 6 |
回転あたりのステップ | 60 | 60 | 60 | 60 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ローター慣性 (gcm²) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
重さ (g) | 40 | 40 | 40 | 40 |
重さ (oz) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.30 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ディテントトルク (oz-in) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 6.4 | 1.6 | 184 | 46 |
角加速度(公称電流) | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 3.2 | 1.6 | 18 | 9 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 2 | 2 | 2 | 2 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 0.51 | 1 | 0.09 | 0.17 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 0.36 | 0.72 | 0.06 | 0.12 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 36 | 36 | 36 | 36 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 10.5 | 2.6 | 332 | 83 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P310 Specification Page | 仕様 |
|
|
P310 drawing | 2D 形式図面 |
|
|
P310 3D drawing | 3D 形式図面 |
|