関連製品
P520 高速 ステッピングモータ
P520
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。 これらの高速ステッピングモータは、ステッピングの精密さ、スピード、およびDCブラシレスモータの加速性が求められるアプリケーションにおいて性能を発揮します。クローズドループにより、サーボソリューションにおいて競争上の優位性が得られます。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Encodersforpositionverification
- Gearheadsforincreasedtorque
- Leadscrewshafts
- Sleeveorballbearings
- Wiringconnectorsleadlengthshrinktubing
用途
- ClinicalDiagnostics
- TextileYarnGuide
- PickPlace
- LaserCutters
- WireCuttingEDM
部品番号 | P520 254 0.7 60 | P520 254 004 60 | P520 254 013 60 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
モータの直径 (mm) | 52 | 52 | 52 |
軸がた - 軸方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
軸がた - 半径方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
ステップ角 (度) | 3point6Degrees | 3point6Degrees | 3point6Degrees |
回転あたりのステップ | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ローター慣性 (gcm²) | 12 | 12 | 12 |
重さ (g) | 180 | 180 | 180 |
重さ (oz) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 18 | 18 | 18 |
ディテントトルク (oz-in) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
耐電圧 (VAC) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) | 500 VRMS AC(5秒間) |
標準的な相インダクタンス (mH) | 1.3 | 8 | 27 |
角加速度(公称電流) | 100000 | 100000 | 100000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 30 | 30 | 30 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 108 | 108 | 108 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 2.1 | 5.5 | 9.8 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 170 | 170 | 170 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 24 | 24 | 24 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 120 | 120 | 120 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 17 | 17 | 17 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 3.3 | 1.3 | 0.75 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 2.3 | 0.9 | 0.5 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 12 | 12 | 12 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 20 | 20 | 20 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 72 | 72 | 72 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 0.7 | 4.4 | 13.5 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P520 Specification Page | SpecificationPage |
|
|
P520 drawing | 2DDrawing |
|
|
P520 3D drawing | 3DDrawing |
|