関連製品
P532 EN 高速 ステッピングモータ
P532 EN
ポルテスキャップのディスクマグネットモータは、市販されている他の小型ステッピングモータとは比べ物にならないような優れた動的性能を発揮します。独自の薄いディスクマグネットは、一定のエンベロープで高いステップ分解能を可能にし、特に従来のステッピングモータより高い加速度およびトップスピードの速さが特徴です。
製品のハイライト
- 正確 - マイクロステッピングに最適
- 高速 - ディスクマグネットにより、どんなステッピングモータでも、より高い加速度、およびトップスピードを実現させ、正確なポジショニングを維持
- 独自設計 - 低いディテントトルクおよび高いカスタマイズ性
- 適応性 - 同じ直径のステッピングモータより高い回転当たりのステップ
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 位置確認を行うエンコーダ
- トルクを増加させるギヤヘッド
- リードスクリューシャフト
- スリーブまたはボールベアリング
- ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ
用途
- 臨床診断
- 織物ヤーンガイド
- ピックアンドプレース
- レーザーカッター
- ワイヤカッティング - EDM
部品番号 | P532 0.7 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 004 150 HEDS 5540 A11 | P532 004 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 012 150 HEDS 5540 A11 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
モータの直径 (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
軸がた - 軸方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
軸がた - 半径方向 (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
ステップ角 (度) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
回転あたりのステップ | 100 | 100 | 100 | 100 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
電気的時定数 (ms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
ローター慣性 (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 13 |
重さ (g) | 260 | 260 | 260 | 260 |
重さ (oz) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
絶対精度 2相オン、フルステップ (度) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
最大コイル温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大コイル温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
ディテントトルク (mNm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
ディテントトルク (oz-in) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
標準的な相インダクタンス (mH) | 0.7 | 20 | 5 | 64 |
角加速度(公称電流) | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 |
最大スラスト軸荷重 (N) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大スラスト軸荷重 (oz) | 108 | 108 | 108 | 108 |
逆起電圧振幅 (V/kstep/s) | 2.3 | 12 | 6 | 21 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
ホールディングトルク 1.5x(公称電流) (oz-in) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
ホールディングトルク(公称電流) (mNm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
ホールディングトルク(公称電流) (oz-in) | 29 | 29 | 29 | 29 |
公称相電流 (1相オン) (A) | 5.29 | 1 | 2 | 0.56 |
公称相電流 (2相オン) (A) | 3.74 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |
電力レート(公称電流) (kW/s) | 35 | 35 | 35 | 35 |
最大ラジアル軸荷重 (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大ラジアル軸荷重 (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
標準的な相間抵抗値 (Ohm) | 0.3 | 8.8 | 2.2 | 27 |
熱抵抗(コイル周囲) (°C/W) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P532 with Encoder Specification Page | 仕様 |
|
|
P532 with Encoder drawing | 2D 形式図面 |
|
|
P532 with Encoder 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
Introducing P532 Disc Magnet Motor: Best in Class Power Rate/Acceleration (新聞発表) | 新聞発表 |
|